Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Traductor presiune, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G2230

Conexiune electrică: Deutsch, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: MBS 1350-3614-C3BD08
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 1
+ alimentarePin 2
+ ieșirePin 4
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj48 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBS 1350-3614-C3BD08
ComentariiPIN 3: TEMP -40..125C
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăDeutsch
Conexiune electrică standardDT04
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]400.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]5801.51 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionDel Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125
Pin surface materialAu
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]1200.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]17000 psig
Presiune spargere [bar]4000.0 bar
Presiune spargere [psig]58000 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic063G5230
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireVoltage
Semnal de ieșire [V] [Max]6.0000 V
Semnal de ieșire [V] [Min]1.0000 V
Standard conexiune presiuneSAE J1926/2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]30.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]8.00 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsMBS 1350

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.07 Kilogram
Greutate netă0.069 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.091 Litru
EAN/UPC5702428991490