Traductor presiune, MBS 1350, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi
063G1319
Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 1350-351B-C1GB04-2
063G1319
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 3 |
| + alimentare | Pin 1 |
| + ieșire | Pin 2 |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | MBS 1350-351B-C1GB04-2 |
| Comentarii | OUTPUT 2: PIN 4 |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | M12 x 1 |
| Conexiune electrică standard | EN 60947-5-2 |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 300.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 4350.00 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 125 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MBS 1350-351B-C1GB04-2 |
| Note conexiune presiune | A |
| Pin surface material | Au |
| Precizie, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 1200.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psig] | 17000 psig |
| Presiune spargere [bar] | 4000.0 bar |
| Presiune spargere [psig] | 58000 psig |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Voltage |
| Semnal de ieșire [V] [Max] | 10.1000 V |
| Semnal de ieșire [V] [Min] | 0.1000 V |
| Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 30.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 12.00 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | MBS 1350 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.06 Kilogram |
| Greutate netă | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.086 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423260454 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |