Traductor presiune, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi
063G5494
Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: MBS 1250-2416-C2BC09
063G5494
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin A |
| + alimentare | Pin B |
| + ieșire | Pin C |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | MBS 1250-2416-C2BC09 |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Packard Metri-Pack rotund |
| Conexiune electrică standard | 150.2 SERIES |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 3 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 7/16-20 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 25.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 362.59 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 257 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50 |
| Note conexiune presiune | Flare 45° |
| Pin surface material | Sn |
| Precizie, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 120.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psig] | 1740 psig |
| Presiune spargere [bar] | 800.0 bar |
| Presiune spargere [psig] | 12000 psig |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produs identic | 063G2494 |
| Ratiometric [V] [max] | 4.500 V |
| Ratiometric [V] [min] | 0.500 V |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Standard conexiune presiune | SAE J513:2019 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 5.50 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 4.50 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
| Tip conexiune presiune | UNF |
| Tip produs | MBS 1250 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 66 Gram |
| Greutate netă | 65 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255155157 |
| Proposition 65 | No significant risk |