Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, M 14 x 1.5

Traductor presiune, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi

063G4868

Conexiune electrică: Deutsch, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 14 x 1.5, Cod specificație: MBS 1250-3716-C3FA08

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 1
+ alimentarePin 2
+ ieșirePin 4
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBS 1250-3716-C3FA08
ComentariiPE ON PIN 3
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăDeutsch
Conexiune electrică standardDT04
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune14 x 1.5
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]500.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]7250.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1250-3716-C3FA08 I/50
Pin surface materialAu
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]2100.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]30000 psig
Presiune spargere [bar]4000.0 bar
Presiune spargere [psig]58000 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic063G1868
Ratiometric [V] [max]4.500 V
Ratiometric [V] [min]0.500 V
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiuneISO 6149-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneM
Tip produsMBS 1250

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.07 Kilogram
Greutate netă0.056 Kilogram
Volume0.225 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428876728
Proposition 65No significant risk