Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Traductor presiune, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2417

Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 9/16-18, Cod specificație: MBS 1250-3816-C1BD11
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 3
+ alimentarePin 1
+ ieșirePin 2
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj48 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBS 1250-3816-C1BD11
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardEN 60947-5-2
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune9/16-18
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]600.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]8700.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3816-C1BD11
Pin surface materialAu
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]2100.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]30000 psig
Presiune spargere [bar]4000.0 bar
Presiune spargere [psig]58000 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Ratiometric [V] [max]4.500 V
Ratiometric [V] [min]0.500 V
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiuneSAE J1926/2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsMBS 1250

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.07 Kilogram
Greutate netă0.054 Kilogram
Volume0.097 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162281802
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens