Traductor presiune, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
063G2035
Conexiune electrică: Deutsch, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 1250-3016-C3GC05
063G2035
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 1 |
| + alimentare | Pin 2 |
| + ieșire | Pin 4 |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | MBS 1250-3016-C3GC05 |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Deutsch |
| Conexiune electrică standard | DT04 |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 100.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 1450.00 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -40 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MBS 1250-3016-C3GC05 |
| Note conexiune presiune | A |
| Pin surface material | Au |
| Precizie, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 300.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psig] | 4300 psig |
| Presiune spargere [bar] | 2000.0 bar |
| Presiune spargere [psig] | 29000 psig |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produs identic | 063G5035 |
| Ratiometric [V] [max] | 4.500 V |
| Ratiometric [V] [min] | 0.500 V |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Standard conexiune presiune | JIS B2351 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 5.50 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 4.50 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | MBS 1250 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.066 Kilogram |
| Greutate netă | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.081 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428909648 |
| Proposition 65 | No significant risk |