Traductor presiune, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G1877
Conexiune electrică: Deutsch, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 1250-3616-C3GB04
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250
063G1877
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 1 |
| + alimentare | Pin 2 |
| + ieșire | Pin 4 |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | MBS 1250-3616-C3GB04 |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Deutsch |
| Conexiune electrică standard | DT04 |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 400.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 5801.51 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -40 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MBS 1250-3616-C3GB04 |
| Note conexiune presiune | A |
| Pin surface material | Au |
| Precizie, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 1200.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psig] | 17000 psig |
| Presiune spargere [bar] | 4000.0 bar |
| Presiune spargere [psig] | 58000 psig |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometric [V] [max] | 4.500 V |
| Ratiometric [V] [min] | 0.500 V |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 5.50 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 4.50 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | MBS 1250 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.064 Kilogram |
| Greutate netă | 0.048 Kilogram |
| Volume | 0.086 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048682 |
| Proposition 65 | No significant risk |