Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Traductor presiune, MBS 1200, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G1783

Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 1200-3011-C1GB04

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 3
+ alimentarePin 1
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj48 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBS 1200-3011-C1GB04
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardEN 60947-5-2
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]100.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]1450.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1200-3011-C1GB04
Note conexiune presiuneA
Pin surface materialAu
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]200.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]2900 psig
Presiune spargere [bar]2000.0 bar
Presiune spargere [psig]29000 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune presiuneDIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]30.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]8.00 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBS 1200

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.062 Kilogram
Greutate netă0.052 Kilogram
Volume0.098 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428833752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm