Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Traductor presiune, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Conexiune electrică: AMP SuperSeal, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 12 x 1.5, Cod specificație: MBS 1200-2116-C4FA06

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 3
+ ieșirePin 1
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj48 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBS 1200-2116-C4FA06
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAMP SuperSeal
Conexiune electrică standard1,5 SERIES
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune12 x 1.5
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]15.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]217.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Pin surface materialSn
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]48.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]700 psig
Presiune spargere [bar]640.0 bar
Presiune spargere [psig]9200 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Ratiometric [V] [max]4.500 V
Ratiometric [V] [min]0.500 V
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiuneISO 6149-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneM
Tip produsMBS 1200

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.066 Kilogram
Greutate netă0.062 Kilogram
Volume0.098 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk