Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Traductor presiune, MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

063G1609

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: NPT, Dimensiune conexiune presiune: 1/4-18, Cod specificație: MBS 1200-6611-C2AC04

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 1
+ alimentarePin 3
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj48 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBS 1200-6611-C2AC04
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune electrică standard150.2 SERIES
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4-18
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]34.50 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]500.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1200-6611-C2AC04
Pin surface materialSn
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]80.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]1160 psig
Presiune spargere [bar]800.0 bar
Presiune spargere [psig]11600 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic063G4609
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune presiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]30.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]8.00 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneNPT
Tip produsMBS 1200

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.066 Kilogram
Greutate netă0.065 Kilogram
Volume0.1 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423298860
Proposition 65No significant risk