Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Angular connector Pg 9 / Pg 11, R 1/4

Traductor presiune, MBS 4201, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G7815

Tip conexiune presiune: R, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 4201-D531-A6CD13-0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- alimentarePin 2
+ alimentarePin 1
AprobareATEXC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj14 buc
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMBS 4201-D531-A6CD13-0
Con. electrică tată/mamăTată şi mamă
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electricăPg 11
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]6.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]-1.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]87.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]-14.50 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]100 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Max]212 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 4201-D531-A6CD13-0
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nivel ridicat tăiere22.40
Nivel scăzut tăiere3.60
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]42.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]609 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecăDa
Standard conexiune presiuneISO 7-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]28.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]10.00 V
Text vânzări ATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneR
Tip produsMBS 4201

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.233 Kilogram
Greutate netă0.186 Kilogram
Volume0.411 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255196822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm