Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 42xx, Cable screened, G1/4

Traductor presiune, MBS 4251, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

060G6757

Conexiune electrică: Cablu, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 4251-1631-DCGB04-1
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunNegru 2
+ alimentareNegru 1
AprobareATEXC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMBS 4251-1631-DCGB04-1
ComentariiMEDIUM TEMP. MIN -20°C VITON
Comentarii con. electricăEx ecranat
Conexiune electricăCablu
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]4.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]58.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]100 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]212 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]196.00 in
Lungime cablu [m]5.000 m
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T5..T4
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nivel ridicat tăiere22.40
Nivel scăzut tăiere3.60
Note conexiune presiuneM5
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]24.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]348 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Punct zero și interval ajustarenu
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecăDa
Standard conexiune presiuneDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]28.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]10.00 V
Text vânzări ATEXEx iA IIC T5..T4 Ga/Gb
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBS 4251

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.535 Kilogram
Greutate netă0.447 Kilogram
Volume1.281 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428542982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm