Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Traductor presiune, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G7706

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Cod specificație: MBS 3300-2011-A1GB08-1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
AprobareATEXC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj14 buc
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMBS 3300-2011-A1GB08-1
Con. electrică tată/mamăTată şi mamă
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electricăPg 9
Dimensiune conexiune presiune1/2
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de presiune [bar] [Max]10.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]145.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]100 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]212 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 3300-2011-A1GB08-1
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nivel ridicat tăiere22.40
Nivel scăzut tăiere3.60
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]60.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]870 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBS 3300

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.196 Kilogram
Greutate netă0.174 Kilogram
Volume0.408 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162703205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm