Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, Flange

Traductor presiune, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6435

Conexiune electrică: Cablu, Tip conexiune presiune: Flanşă, Cod specificație: MBS 3350-1811-DDCD28-3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunAlbastru
+ alimentareNegru
AprobareATEXC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMBS 3350-1811-DDCD28-3
ComentariiSCREEN: CONNECTED TO ENCLOSURE
Comentarii con. electricăexp. ecranat
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune presiunePort Ø2.5
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]6.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]87.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]100 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]212 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]21.65 in
Lungime cablu [m]0.550 m
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nivel ridicat tăiere22.40
Nivel scăzut tăiere3.60
Note conexiune presiuneAdaptor bloc cu flanşă
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]36.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]522 psi
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecănu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneFlanşă
Tip produsMBS 3350

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.4 Kilogram
Greutate netă0.349 Kilogram
Volume1.281 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm