Danfoss logo
Pressure transmitter DST P40x, No plug, M12 x 1,5

Traductor presiune, DST P40M, 0 bar - 11 bar, 0 psi - 159.5 psi

078G5033

Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 12 x 1.5, Cod specificație: DST P40M-C211-A0FA20-1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
AprobareCEDNV∙GLKRNKK
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieDST P40M-C211-A0FA20-1
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPSensor DST P40I + M
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune12 x 1.5
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]11.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Interval de presiune [psi] [Max]159.50 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]80 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-15 °C
Material DescriptionSensor DST P40M-C211-A0FA20-1
Nr. dosar SCIP6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
Presiune max. suprasarcină [bar]15.0 bar
Presiune spargere [bar]20.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune presiuneISO 9974-2
Standard de aprobareE10,IACS 7
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Tip conexiune presiuneM
Tip produsDST P40M

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.088 Kilogram
Greutate netă0.072 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162932711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm