Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Traductor presiune, MBS 9300, -40 mbar - 50 mbar, -0.58 psi - 0.73 psi

064G5255

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Cod specificație: MBS 9300-Q411-A6GB08-1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMBS 9300-Q411-A6GB08-1
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cuplu de montare recom. [Nm]25 Nm
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electricăPg 11
Dimensiune conexiune presiune1/2
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Histerezis și repetare. ±FS[%]0.10 % RH
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [psi] [Max]0.73 psi
Interval de presiune [psi] [Min]-0.58 psi
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Max]176 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionSensor MBS 9300-Q411-A6GB08-1
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Note conexiune presiuneA
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Poziție montaj @ 180° ±FS(%)0.50 % RH
Prec. @ temp. de ref. ±FS tip. [%]1.00 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]3.5 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Pressure range [mbar] [max]50.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-40.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune presiuneDIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TEB în CTR ±FS [%]2.00 % RH
Temperatură de referință [°C]25 °C
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBS 9300

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.203 Kilogram
Greutate netă0.191 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428551328
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm