Traductor presiune, MBS 1600, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
063G5813
Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 1600-2211-K4GB04
063G5813
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 4 |
| + alimentare | Pin 1 |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Clasa carcasei | IP54 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | MBS 1600-2211-K4GB04 |
| Comentarii | M12 CROSSCUT |
| Comentarii con. electrică | Vented through thread |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | M12 x 1 |
| Conexiune electrică standard | EN 60947-5-2 |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 232.00 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 257 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 212 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MBS 1600-2211-K4GB04 I/50 |
| Note conexiune presiune | A |
| Pin surface material | Au |
| Precizie, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 48.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psig] | 700 psig |
| Presiune spargere [bar] | 640.0 bar |
| Presiune spargere [psig] | 9200 psig |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produs identic | 063G2813 |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Current |
| Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
| Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
| Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 30.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 8.00 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | MBS 1600 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.064 Kilogram |
| Greutate netă | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.225 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557467 |
| Proposition 65 | No significant risk |