Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

Traductor presiune, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G2848

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 1650-3611-A0GB04

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 3
+ alimentarePin 1
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj48 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBS 1650-3611-A0GB04
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]400.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]5801.51 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1650-3611-A0GB04
Note conexiune presiuneA
Pin surface materialSn
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]1200.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]17000 psig
Presiune spargere [bar]4000.0 bar
Presiune spargere [psig]58000 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune presiuneDIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]8.00 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBS 1650

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.074 Kilogram
Greutate netă0.064 Kilogram
Volume0.098 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5714279943467
Proposition 65No significant risk