Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Traductor presiune, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2822

Conexiune electrică: Deutsch, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 12 x 1.5, Cod specificație: MBS 1650-381C-C7FA20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin B
+ alimentarePin A
+ ieșirePin C
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj48 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieMBS 1650-381C-C7FA20
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăDeutsch
Conexiune electrică standardDT04
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune12 x 1.5
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]600.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]8700.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA20
Pin surface materialSn
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]2100.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]30000 psig
Presiune spargere [bar]4000.0 bar
Presiune spargere [psig]58000 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireVoltage
Semnal de ieșire [V] [Max]4.5000 V
Semnal de ieșire [V] [Min]0.5000 V
Standard conexiune presiuneISO 9974-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]8.00 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneM
Tip produsMBS 1650

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.064 Kilogram
Greutate netă0.06 Kilogram
Volume0.097 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424048167
Proposition 65No significant risk