Danfoss logo
Pressure transmitter, M12x1, G1/4

Traductor presiune, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G7534

Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3250-343B-E3GB04-1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 3
+ alimentarePin 1
+ ieșirePin 2
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMBS 3250-343B-E3GB04-1
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardIEC 61076-2-101
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]250.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]3625.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]100 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Max]212 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]194 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-13 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 3250-343B-E3GB04-1
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nivel ridicat tăiere11.50
Nivel scăzut tăiere0.00
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]1500.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Punct zero și interval ajustarenu
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireVoltage
Semnal de ieșire [V] [Max]10.1000 V
Semnal de ieșire [V] [Min]0.1000 V
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]15.00 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBS 3250

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.16 Kilogram
Greutate netă0.143 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424536800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm