Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2

Traductor presiune, MBS 3200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G3844

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Cod specificație: MBS 3200-2021-A1AB08-0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
AprobareATEXC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj14 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMBS 3200-2021-A1AB08-0
ComentariiUP-SCALE PRESSURE SENSOR
Con. electrică tată/mamăTată şi mamă
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electricăPg 9
Dimensiune conexiune presiune1/2
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]10.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]145.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]100 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Max]212 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionMBS 3200-2021-1AB08-0
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nivel ridicat tăiere22.40
Nivel scăzut tăiere3.60
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]20.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Punct zero și interval ajustarenu
Referință unitate presiuneAbsolute
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneEN 837
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBS 3200

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.2 Kilogram
Greutate netă0.186 Kilogram
Volume0.408 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423207718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm