Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G3/8

Traductor presiune, MBS 3050, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

060G6426

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3050-3631-A0GB04-2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
AprobareATEXC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMBS 3050-3631-A0GB04-2
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]400.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]5800.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]80 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]176 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 3050-3631-A0GB04-2
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nivel ridicat tăiere22.40
Nivel scăzut tăiere3.60
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]1500.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]21756 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic060G4568
Punct zero și interval ajustarenu
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBS 3050

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.147 Kilogram
Greutate netă0.132 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428912518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm