Danfoss logo
MBS 2050, Pressure transmitter, Deutsch, 4 pin flying leads, 9/16-18 UNF

Traductor presiune, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

060G5823

Conexiune electrică: Deutsch, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 9/16-18, Cod specificație: MBS 3050-2536-G7BD10-3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 3
+ alimentarePin 2
+ ieșirePin 1
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj14 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMBS 3050-2536-G7BD10-3
Comentarii130 MM / PIN: GOLD PLATED.
Comentarii con. electricăConductoare
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăDeutsch
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune9/16-18
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]35.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]507.50 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]80 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]176 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 3050-2536-G7BD10-3
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nivel ridicat tăiere98.00
Nivel scăzut tăiere4.00
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.3 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]210.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Punct zero și interval ajustarenu
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireRatio metric
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneISO 11926
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsMBS 3050

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.161 Kilogram
Greutate netă0.143 Kilogram
Volume0.424 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423284566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm