Traductor presiune, MBS 3050, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
060G3869
Conexiune electrică: AMP Econoseal, seria J, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 3050-3836-G1GB04-2
060G3869
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 2 |
| + alimentare | Pin 1 |
| + ieșire | Pin 3 |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | MBS 3050-3836-G1GB04-2 |
| Comentarii con. electrică | Integrat |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | AMP Econoseal, seria J |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 27.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | AKS/MBS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafragmă spălare | nu |
| Dimensiune conexiune electrică | 3 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 600.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 8700.00 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | 0 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 176 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | 32 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor MBS 3050-3836-G1GB04-2 |
| Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nivel ridicat tăiere | 98.00 |
| Nivel scăzut tăiere | 4.00 |
| Nr. dosar SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Precizie, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precizie, normal +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 1500.0 bar |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Punct zero și interval ajustare | nu |
| Ratiometric Vsupply [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometric Vsupply [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Referință unitate presiune | Sealed gauge |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Siguranță intrinsecă | nu |
| Standard conexiune presiune | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 5.50 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 4.50 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 4 ms |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | MBS 3050 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.141 Kilogram |
| Greutate netă | 0.131 Kilogram |
| Volume | 0.255 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423211302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |