Traductor presiune, NSK, 0 bar - 15 bar
061H5507
Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: NSK-BE015D-U009
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Traductoare de presiune, Traductoare de presiune, Traductoare de presiune
061H5507
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 3 |
| + alimentare | Pin 1 |
| + ieșire | Pin 2 |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP66 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | NSK-BE015D-U009 |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Packard Metri-Pack rotund |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 14.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | NSK Series |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Senzori |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 135 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Material Description | DELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100 |
| Nr. dosar SCIP | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| Precizie, max. +/- FS [%] | 2.50 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 38.5 bar |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometric [V] [max] | 4.500 V |
| Ratiometric [V] [min] | 0.500 V |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 5.00 V |
| Tip conexiune presiune | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | NSK |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.048 Kilogram |
| Greutate netă | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.232 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |