Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya, female connections

Traductor presiune, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: XSK-AC50B-U186
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Traductoare de presiune, Traductoare de presiune, Traductoare de presiune

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 3
+ alimentarePin 1
Agent frigorificR134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULOut of scope
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Clasa carcaseiIP66
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieXSK-AC50B-U186
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune presiune HEX [mm]14.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPXSK Series
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]50.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
Note conexiune presiuneCu depresor Schrader
Nr. dosar SCIP336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
Precizie, max. +/- FS [%]3.00 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]55.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune presiuneFĂRĂ
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]28.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]10.50 V
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsXSK

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.071 Kilogram
Greutate netă0.07 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm