Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Traductor presiune, NSK, 0 bar - 35 bar

061H5146

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: NSK-BE035I-U009
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Traductoare de presiune, Traductoare de presiune, Traductoare de presiune

Înlocuire recomandată: 075G4106

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 3
+ alimentarePin 1
+ ieșirePin 2
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Altă documentație RoHSSaudi Arabia RoHS
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP66
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieNSK-BE035I-U009
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune presiune HEX [mm]14.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPNSK Series
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]35.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Material DescriptionDel - Sensor NSK BE035I-U009 I/20
Note conexiune presiuneCu depresor Schrader
Nr. dosar SCIP853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
Precizie, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]38.5 bar
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic061H5153
Ratiometric [V] [max]4.500 V
Ratiometric [V] [min]0.500 V
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiuneASME B1.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Tensiune de alimentare [V] DC5.00 V
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsNSK

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.067 Kilogram
Greutate netă0.066 Kilogram
Volume0.537 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428274807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm