Traductor presiune, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Conexiune electrică: Molex, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: XSK-AC07I-U188
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Traductoare de presiune, Traductoare de presiune, Traductoare de presiune
061H5079
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 3 |
| + alimentare | Pin 1 |
| Agent frigorific | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Clasa carcasei | IP66 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | XSK-AC07I-U188 |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Molex |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 14.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | XSK Series |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune presiune | 7/16-20 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 7.00 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de presiune [bar] [Min] | -0.50 bar |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Note conexiune presiune | Cu depresor Schrader |
| Nr. dosar SCIP | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| Precizie, max. +/- FS [%] | 3.00 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 11.0 bar |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produs identic | 061H5099 |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Current |
| Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
| Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
| Standard conexiune presiune | ASME B1.1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 28.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 10.50 V |
| Tip conexiune presiune | UNF |
| Tip produs | XSK |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.056 Kilogram |
| Greutate netă | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.185 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |