Traductor presiune, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi
060G7783
Conexiune electrică: AMP Econoseal, seria J, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 1/2-20, Cod specificație: AKS 32R-6636-G1BD15-0
060G7783
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 2 |
| + alimentare | Pin 1 |
| + ieșire | Pin 3 |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Comentarii con. electrică | Integrat |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | AMP Econoseal, seria J |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | AKS/MBS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafragmă spălare | nu |
| Dimensiune conexiune electrică | 3 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/2-20 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 34.48 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 500.00 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 80 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | 0 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 176 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | 32 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 130 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 266 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Nivel ridicat tăiere | 99.00 |
| Nivel scăzut tăiere | 4.00 |
| Nr. dosar SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Presiune max. suprasarcină [psi] | 797 psi |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Ratiometric [V] [max] | 4.500 V |
| Ratiometric [V] [min] | 0.500 V |
| Referință unitate presiune | Sealed gauge |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Siguranță intrinsecă | nu |
| Standard conexiune presiune | ASME B1.1 |
| Standard de aprobare | 6967179E227388E31024 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 5.00 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 4 ms |
| Tip conexiune presiune | UNF |
| Tip produs | AKS 32R |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.136 Kilogram |
| Greutate netă | 0.124 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.255 Litru |
| EAN/UPC | 5715255097778 |