Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Traductor presiune, AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G6547

Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: AKS 32R-2036-A1BF08-0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
+ ieșirePin 3
AprobareATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj14 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieAKS 32R-2036-A1BF08-0
Con. electrică tată/mamăTată şi mamă
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conexiune presiune HEX [mm]17.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electricăPg 9
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]10.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]145.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]40 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-30 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]104 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nivel ridicat tăiere98.00
Nivel scăzut tăiere4.00
Note conexiune presiuneManşon 1/4 in cu depresor supapă
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Precizie, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.3 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]33.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]479 psi
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineSensing Solutions
Punct zero și interval ajustarenu
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireRatio metric
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneISO 8434-1
Standard de aprobare6967179E227388E31024
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsAKS 32R

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.15 Kilogram
Greutate netă0.125 Kilogram
Volume0.393 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428963398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm