Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1-4-18 NPTF

Traductor presiune, AKS 32R, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275 psi

060G6491

Conexiune electrică: AMP Econoseal, seria J, Tip conexiune presiune: NPTF, Dimensiune conexiune presiune: 1/4-18, Cod specificație: AKS 32R-L436-G1AF08-0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
+ ieșirePin 3
Altă documentație RoHSSaudi Arabia RoHS
AprobareC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieAKS 32R-L436-G1AF08-0
ComentariiNOMAL LABEL 060A3328
Comentarii con. electricăIntegrat
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAMP Econoseal, seria J
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4-18
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]19.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]275.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Max]80 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]176 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 NPTF, 0-275psi
Nivel ridicat tăiere98.00
Nivel scăzut tăiere4.00
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Presiune max. suprasarcină [psi]400 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Punct zero și interval ajustarenu
Ratiometric [V] [max]4.500 V
Ratiometric [V] [min]0.500 V
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireRatio metric
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneANSI/ASME B1.20.1
Standard de aprobare6967179E227388E31024
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] DC5.00 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneNPTF
Tip produsAKS 32R

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.131 Kilogram
Greutate netă0.119 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428940344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm