Traductor presiune, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
060G1037
Tip conexiune presiune: NPT, Dimensiune conexiune presiune: 1/4-18, Cod specificație: AKS 32R-DH36-A0AC04-0
060G1037
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 2 |
| + alimentare | Pin 1 |
| + ieșire | Pin 3 |
| Aprobare | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | AKS 32R-DH36-A0AC04-0 |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Angular connector |
| Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | AKS/MBS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafragmă spălare | nu |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4-18 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 174.00 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 40 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 104 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor AKS 32R 1/4 NPT, -1-12bar |
| Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nivel ridicat tăiere | 98.00 |
| Nivel scăzut tăiere | 4.00 |
| Nr. dosar SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Precizie, max. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Precizie, normal +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 33.0 bar |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Punct zero și interval ajustare | nu |
| Ratiometric Vsupply [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometric Vsupply [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Referință unitate presiune | Sealed gauge |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Siguranță intrinsecă | nu |
| Standard conexiune presiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Standard de aprobare | 6967179E227388E31024 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 5.50 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 4.50 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 4 ms |
| Tip conexiune presiune | NPT |
| Tip produs | AKS 32R |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.142 Kilogram |
| Greutate netă | 0.125 Kilogram |
| Volume | 0.251 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422141334 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |