Danfoss logo
Pressure transmitter, Bayonet, M 14 x 1.5

Traductor presiune, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

Conexiune electrică: Baionetă, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
+ ieșirePin 3
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMBS 9200-U1-16G2-BD07-1
Comentarii con. electricăDIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăBaionetă
Conexiune electrică standardISO 15170
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Durabilitate P @ 10-90% FS10000000
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Histerezis și repetare. ±FS[%]0.10 % RH
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [psi] [Max]1.81 psi
Interval de presiune [psi] [Min]-1.81 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]105 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]25 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]221 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]77 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Lim. de ieșire Raport redus [%]6.00 % RH
Lim. de ieșire Raport ridicat [%]93.00 % RH
Material DescriptionSensor MBS 9200-U116G2-BD07-1
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Poziție montaj @ 180° ±FS(%)0.20 % RH
Prec. @ temp. de ref. ±FS tip. [%]0.50 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]0.8 bar
Presiune spargere [bar]50.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Pressure range [mbar] [max]125.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-125.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireRatio metric
Siguranță intrinsecănu
Solicitare monitorizare defecteDa
Standard conexiune presiuneSAE J1926-3
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TEB în CTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB în HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB în LTR ±FS [%]2.00 % RH
Temperatură de referință [°C]25 °C
Temperatură de referință [°F]77 °F
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsMBS 9200

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.151 Kilogram
Greutate netă0.125 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162267998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm