Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Traductor presiune, MBS 9200, 0 mbar - 160 mbar, 0 psi - 2.32 psi

064G5265

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 9200-R711-A1GB04-1
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200, MBS 9200

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMBS 9200-R711-A1GB04-1
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cuplu de montare recom. [Nm]25 Nm
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electricăPg 9
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Durabilitate P @ 10-90% FS10000000
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Histerezis și repetare. ±FS[%]0.10 % RH
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [psi] [Max]2.32 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]80 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură depozitare [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură depozitare [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură depozitare [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură depozitare [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 9200-R711-A1GB04-1
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Note conexiune presiuneA
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Poziție montaj @ 180° ±FS(%)0.35 % RH
Prec. @ temp. de ref. ±FS tip. [%]0.50 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]3.5 bar
Presiune spargere [bar]50.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Pressure range [mbar] [max]160.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneDIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TEB în CTR ±FS [%]1.50 % RH
Temperatură de referință [°C]25 °C
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBS 9200

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.187 Kilogram
Greutate netă0.161 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162163375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm