Traductor presiune, MBS 9200, -70 mbar - 0 mbar, -1.02 psi - 0 psi
064G5251
Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Cod specificație: MBS 9200-Q111-A1GB08-1
064G5251
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 2 |
| + alimentare | Pin 1 |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | MBS 9200-Q111-A1GB08-1 |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Angular connector |
| Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 27.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Cuplu de montare recom. [Nm] | 25 Nm |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | AKS/MBS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 9 |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/2 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Durabilitate P @ 10-90% FS | 10000000 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Histerezis și repetare. ±FS[%] | 0.10 % RH |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 0.00 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | -1.02 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | 0 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Interval de temperatură depozitare [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură depozitare [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură depozitare [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură depozitare [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Sensor MBS 9200-Q111-A1GB08-1 |
| Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Note conexiune presiune | A |
| Nr. dosar SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Poziție montaj @ 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| Prec. @ temp. de ref. ±FS tip. [%] | 1.00 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 3.5 bar |
| Presiune spargere [bar] | 50.0 bar |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Pressure range [mbar] [max] | 0.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Current |
| Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
| Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
| Siguranță intrinsecă | nu |
| Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| TEB în CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Temperatură de referință [°C] | 25 °C |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 32.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 9.00 V |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | MBS 9200 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.203 Kilogram |
| Greutate netă | 0.188 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428534536 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |