Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Traductor presiune, MBS 9200, 0 mbar - 60 mbar, 0 psi - 0.87 psi

064G0013

Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: MBS 9200-B211-A1GB04-F

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieMBS 9200-B211-A1GB04-F
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cuplu de montare recom. [Nm]25 Nm
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPAKS/MBS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electricăPg 9
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Durabilitate P @ 10-90% FS10000000
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [psi] [Max]0.87 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]80 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionSensor MBS 9200-B211-A1GB04-F
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Note conexiune presiuneA
Nr. dosar SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Poziție montaj @ 180° ±FS(%)0.80 % RH
Prec. @ temp. de ref. ±FS tip. [%]1.50 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]3.5 bar
Presiune spargere [bar]50.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Pressure range [mbar] [max]60.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneDIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TEB în CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBS 9200

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.177 Kilogram
Greutate netă0.161 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255236955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm