Traductor presiune, EMP 2, 0 bar - 11.76 bar, 0 psi - 170.68 psi
084G2190
Conexiune electrică: Bloc cu terminale, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Cod specificație: EMP 2-H911-F6CD24-2
084G2190
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | N |
| + alimentare | P |
| Aprobare | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(c)-I |
| Cod specificație | EMP 2-H911-F6CD24-2 |
| Conexiune electrică | Bloc cu terminale |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | EMP |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafragmă spălare | nu |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/2 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 11.76 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [kp/cm2] [Max] | 12.0 kg/cm² |
| Interval de presiune [kp/cm2] [Min] | 0.0 kg/cm² |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 170.68 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | 0 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | 32 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 14 °F |
| Material Description | Sensor EMP 2-H911-F6CD24-2 |
| Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Nivel ridicat tăiere | 22.40 |
| Nivel scăzut tăiere | 3.60 |
| Note conexiune presiune | EXT. G1/4 INT |
| Nr. dosar SCIP | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| Precizie, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precizie, normal +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pres. max. suprasarcină [kp/cm2] | 20.0 kg/cm² |
| Presiune tată/mamă | Tată/Mamă |
| Product line | Sensing Solutions |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Current |
| Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
| Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
| Siguranță intrinsecă | nu |
| Standard conexiune presiune | EN 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 32.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 12.00 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 4 ms |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | EMP 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.061 Kilogram |
| Greutate netă | 0.98 Kilogram |
| Volume | 2.517 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423244546 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |