Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Traductor presiune, EMP 2, 0 bar - 5.88 bar, 0 psi - 85.34 psi

084G2137

Conexiune electrică: Bloc cu terminale, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Cod specificație: EMP 2-E711-F6CD24-2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunN
+ alimentareP
AprobareABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE7(c)-I
Cod specificațieEMP 2-E711-F6CD24-2
Conexiune electricăBloc cu terminale
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPEMP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune1/2
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]5.88 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [kp/cm2] [Max]6.0 kg/cm²
Interval de presiune [kp/cm2] [Min]0.0 kg/cm²
Interval de presiune [psi] [Max]85.34 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]70 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Max]158 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionTRYKTRANSMITTER
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Nivel ridicat tăiere22.40
Nivel scăzut tăiere3.60
Note conexiune presiuneEXT. G1/4 INT
Nr. dosar SCIP6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Precizie, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.5 % RH
Pres. max. suprasarcină [kp/cm2]18.0 kg/cm²
Presiune tată/mamăTată/Mamă
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneEN 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]12.00 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsEMP 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.062 Kilogram
Greutate netă0.98 Kilogram
Volume2.455 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423014484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm