Traductor presiune, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1010
Conexiune electrică: Deutsch, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
078G1010
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 2 |
| + alimentare | Pin 1 |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 45 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99 |
| Comentarii con. electrică | PBT |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | Deutsch |
| Conexiune electrică standard | DT04 |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread flare (UNF) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| Depth (EF000049) | 54 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 7/16-20 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | Yes |
| Electrical connection (EF003701) | Other |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 250.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Height (EF000040) | 63 |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 250.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 3625.00 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -104 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-99 |
| Max. overpressure (EF022533) | 500.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | 0.00-250.00 |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Precizie TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| Precizie TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| Precizie TEB [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 500.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psig] | 7250 psig |
| Presiune spargere [bar] | 2500.0 bar |
| Presiune spargere [psig] | 36250 psig |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Current |
| Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
| Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
| Standard conexiune presiune | SAE 4 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 32.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 9.00 V |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Timp de inițializare [ms] | 40 ms |
| Timp max. de răspuns [ms] | 1 ms |
| Tip conexiune presiune | UNF |
| Tip produs | DST P92S |
| Width (EF000008) | 32 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.06 Kilogram |
| Greutate netă | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.109 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |