Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Traductor presiune, DST P92S, 0 bar - 207 bar, 0 psi - 3000 psi

078G1009

Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: DST P92S-3000-PSI-R-11-10-01
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: DST P92S, DST P92S

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 3
+ alimentarePin 1
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieDST P92S-3000-PSI-R-11-10-01
Comentarii con. electricăPBT
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardIEC 61076-2-101
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică5 pini
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]207.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]3000.00 psi
Caracteristicile
Valoare
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-104 °F
Material DescriptionDel - Sensor DST P92S-3000-psi-R-11-10-0
Precizie TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Precizie TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Precizie TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]500.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]7250 psig
Presiune spargere [bar]2500.0 bar
Presiune spargere [psig]36250 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune presiuneSAE 4
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Timp de inițializare [ms]40 ms
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsDST P92S

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.056 Kilogram
Greutate netă0.052 Kilogram
Volume0.107 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428548243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm