Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Traductor presiune, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

078G1000

Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Cod specificație: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 3
+ alimentarePin 1
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieP92S-0040-BAR-R-11-01-01
Comentarii con. electricăPBT
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardIEC 61076-2-101
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică5 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]40.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]580.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-104 °F
Material DescriptionSensor DST P92S-0040-bar-R-11-01-01
Note conexiune presiuneGarnitură viton
Precizie TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Precizie TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Precizie TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]80.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psig]1160 psig
Presiune spargere [bar]400.0 bar
Presiune spargere [psig]5800 psig
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune presiuneDIN 3852-E
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Timp de inițializare [ms]40 ms
Timp max. de răspuns [ms]1 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsDST P92S

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.058 Kilogram
Greutate netă0.052 Kilogram
Volume0.109 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428976398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm