Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Traductor presiune, DST P650, 0 bar - 206.84 bar, 0 psi - 3000 psi

090G7107

Conexiune electrică: DT04 Deutsch, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20-2A, Cod specificație: DST P650-761T-C7BD083

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin B
+ alimentarePin A
+ ieșirePin C
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieDST P650-761T-C7BD083
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăDT04 Deutsch
Conexiune electrică standardDT04
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHSYes - RoHS ok
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune7/16-20-2A
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de presiune [bar] [Max]206.84 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]3000.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P650-761T-C7BD083 I/50
Nivel ridicat tăiere10.00
Nivel scăzut tăiere0.20
Pin surface materialSn
Presiune max. suprasarcină [psig]9000 psig
Presiune spargere [psig]30000 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic090G6107
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireVoltage
Semnal de ieșire [V] [Max]6.2500 V
Semnal de ieșire [V] [Min]0.2500 V
Standard conexiune presiuneSAE J1926/2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]10.00 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsDST P650

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.06 Kilogram
Greutate netă0.054 Kilogram
Volume0.09 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162525425
Proposition 65No significant risk