Traductor presiune, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G7042
Conexiune electrică: DT04 Deutsch, Tip conexiune presiune: G, Cod specificație: DST P650-3816-C3GB041
090G7042
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 1 |
| + alimentare | Pin 2 |
| + ieșire | Pin 4 |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | DST P650-3816-C3GB041 |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | DT04 Deutsch |
| Conexiune electrică standard | DT04 |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 22.0 mm |
| Conformitate cu RoHS | Yes - RoHS ok |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4-A |
| Dispozitiv snubber cu impuls | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Senzori |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 600.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 8702.00 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 125 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 257 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Sensor DST P650-3816-C3GB041 I/50 |
| Nivel ridicat tăiere | 94.00 |
| Nivel scăzut tăiere | 6.00 |
| Pin surface material | Au |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 1800.0 bar |
| Presiune spargere [bar] | 2500.0 bar |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produs identic | 090G6042 |
| Ratiometric Vsupply [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometric Vsupply [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Standard conexiune presiune | DIN 3852-E |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 5.50 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 4.50 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 2 ms |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | DST P650 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.069 Kilogram |
| Greutate netă | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.097 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616373 |
| Proposition 65 | No significant risk |