Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6163

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin B
+ alimentarePin A
+ ieșirePin C
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 pc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieDST P650-3716-C2BD083
Con. electrică tată/mamăMale
Conexiune electricăRound Packard Metri-Pack
Conexiune electrică standard150.2 SERIES
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsPressure transmitter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pin
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiMulti pack
Grupă de produseSensors
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de presiune [bar] [Max]500.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]7251.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C2BD083
Nivel ridicat tăiere94.00
Nivel scăzut tăiere6.00
Pin surface materialSn
Presiune max. suprasarcină [bar]1500.0 bar
Presiune spargere [bar]2500.0 bar
Presiune tată/mamăMale
Product lineSensing Solutions
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 %
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 %
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiuneSAE J1926-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsDST P650

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută57 Gram
Greutate netă51 Gram
Volume0.098 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255006169
Proposition 65No significant risk