Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin, 9/16-18 UNF

Traductor presiune, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G6137

Conexiune electrică: DT04 Deutsch, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 9/16-18, Cod specificație: DST P650-3416-C7BD113

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin B
+ alimentarePin A
+ ieșirePin C
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieDST P650-3416-C7BD113
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăDT04 Deutsch
Conexiune electrică standardDT04
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHSYes - RoHS ok
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune9/16-18
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de presiune [bar] [Max]250.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]3625.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P650-3416-C7BD113
Nivel ridicat tăiere94.00
Nivel scăzut tăiere6.00
Pin surface materialSn
Presiune max. suprasarcină [bar]750.0 bar
Presiune spargere [bar]2500.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiuneSAE J1926-2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsDST P650

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută67 Gram
Greutate netă61 Gram
Volume0.09 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162736081
Proposition 65No significant risk