Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Traductor presiune, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi

090G6008

Conexiune electrică: DT04 Deutsch, Tip conexiune presiune: G, Cod specificație: DST P650-3716-C3GC05C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 1
+ alimentarePin 2
+ ieșirePin 4
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieDST P650-3716-C3GC05C
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăDT04 Deutsch
Conexiune electrică standardDT04
Conexiune presiune HEX [mm]22.0 mm
Conformitate cu RoHSYes - RoHS ok
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4-A
Dispozitiv snubber cu impulsYes
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de presiune [bar] [Max]500.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]7251.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]257 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]257 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P650-3716-C3GC05C
Nivel ridicat tăiere94.00
Nivel scăzut tăiere6.00
Pin surface materialAu
Presiune max. suprasarcină [bar]1500.0 bar
Presiune spargere [bar]4000.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic090G7008
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiuneJIS B2351
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]5.50 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]4.50 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneG
Tip produsDST P650

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.061 Kilogram
Greutate netă0.06 Kilogram
Volume0.097 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424050085
Proposition 65No significant risk