Traductor presiune, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi
075G1073
Tip conexiune presiune: M, Cod specificație: DST P100-S126-K8CD37-3
075G1073
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin 2 |
| + alimentare | Pin 1 |
| + ieșire | Pin 3 |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 60 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP69K |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | DST P100-S126-K8CD37-3 |
| Conexiune electrică | AMPSEAL 16 |
| Conexiune electrică standard | FĂRĂ |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 27.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare conector electric | Black |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 3 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | 10 x 1.5 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Senzori |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 9.98 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 1.01 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 144.70 psi |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de presiune [psi] [Min] | 14.70 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 130 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 135 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Material carcasă | 304L |
| Material Description | Sensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs) |
| Material piesă udată | 304L/316L |
| Nivel ridicat tăiere | 92.00 |
| Nivel scăzut tăiere | 6.00 |
| Nivel semnal defecțiune | 95.00 |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 35.9 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psi] | 520 psi |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produs identic | 075G1073 |
| Ratiometric Vsupply [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometric Vsupply [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Referință unitate presiune | Absolute |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Standard conexiune presiune | FĂRĂ |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| TEB în CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 5.00 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 2 ms |
| Tip conexiune presiune | M |
| Tip produs | DST P100 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.064 Kilogram |
| Greutate netă | 0.051 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068219 |
| Proposition 65 | No significant risk |