Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, Round packard, M 10x1,5

Traductor presiune, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1005

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: M, Cod specificație: DST P100-S126-C2CD37-3

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin A
+ alimentarePin B
+ ieșirePin C
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP69K
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieDST P100-S126-C2CD37-3
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune electrică standard150.2 SERIES
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare conector electricBlack
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune10 x 1.5
Dispozitiv snubber cu impulsNo
EPD disponibilYes
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de presiune [bar] [Max]9.98 bar
Interval de presiune [bar] [Min]1.01 bar
Interval de presiune [psi] [Max]144.70 psi
Caracteristicile
Valoare
Interval de presiune [psi] [Min]14.70 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]130 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Material carcasă304L
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14,7-144,7psi Abs)
Material piesă udată304L/316L
Nivel ridicat tăiere92.00
Nivel scăzut tăiere6.00
Nivel semnal defecțiune95.00
Presiune max. suprasarcină [bar]39.6 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]575 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic075G1005
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneAbsolute
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiuneFĂRĂ
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TEB în CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tensiune de alimentare [V] DC5.00 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneM
Tip produsDST P100

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.065 Kilogram
Greutate netă0.052 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428516327
Proposition 65No significant risk