Senzor poziție cablu, DST X800, 6300 mm
098G2037
Tensiune de alimentare [V] DC: 10 - 36, Conexiune electrică: M12 x 1, Dimensiune conexiune electrică: 4 pini, Interval de măsurare [mm]: 6300, Cod specificație: SM1S6300HA1 L033A00
098G2037
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii | YES |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | SM1S6300HA1 L033A00 |
| Conexiune electrică | M12 x 1 |
| Conexiune electrică standard | IEC 61076-2-101 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Senzor poziție cablu |
| Denumire produs dosar SCIP | GSH |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de măsurare [mm] | 6300 mm |
| Material Description | Sensor DST X800-SM1S6300HA1 L033A00 |
| Nr. dosar SCIP | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Semnal de ieșire | 0.5 - 4.5 V |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 36.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 10.00 V |
| Tip circuit | Single |
| Tip produs | DST X800 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.097 Kilogram |
| Greutate netă | 0.64 Kilogram |
| Volume | 4.644 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162441435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |