Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Senzor poziție cablu, DST X800, 8300 mm

098G2029

Tensiune de alimentare [V] DC: 10 - 36, Conexiune electrică: M12 x 1, Dimensiune conexiune electrică: 5 pini, Interval de măsurare [mm]: 8300, Cod specificație: SN1S8300HA3 L033X00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AccesoriiNU
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieSN1S8300HA3 L033X00
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardIEC 61076-2-101
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSenzor poziție cablu
Denumire produs dosar SCIPGSH
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică5 pini
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de măsurare [mm]8300 mm
Material DescriptionSensor DST X800-SN1S8300HA3 L033X00
Nr. dosar SCIPc6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Product lineSensing Solutions
Semnal de ieșire4 - 20 mA
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]36.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]10.00 V
Tip circuitSingle
Tip produsDST X800

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.948 Kilogram
Greutate netă0.73 Kilogram
Volume4.528 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162216897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm